FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0005

4,1 кВA, 1x220 В

Преобразователи частоты
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Преобразователь частоты51
1,5 кВт / 2,0 л.с., Однофазный
~200-240 В, IP 20/ Шасси
ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Тормозной транзистор
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
корпус M2
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

Информация о продукте

Масса брутто 2.03 kg
Вес нетто 1.9 kg
Volume 4.612 l
Европейский Товарный Номер 5702427357471

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group FC- Преобразователь частоты
Серия VLT 051 51
Номинальная мощность P1K5 1,5 кВт / 2,0 л.с.
Фазы S Однофазный
Mains Voltage 2 ~200-240 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H3 ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
Адаптация А X Стандартные кабель вводы
Адаптация В X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Типоразмер корпуса M2 корпус M2
Типовой код, часть 1 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Код модели 01 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Расчетная масса брутто [кг] 1.9
Расчетная масса нетто [кг] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality