132F0003
2,6 кВА, 1x220B
Преобразователи частоты
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Преобразователь частоты51
0,75 кВт / 1,0 л.с., Однофазный
~200-240 В, IP 20/ Шасси
ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
корпус M1
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Преобразователь частоты общего назначения VLT® Micro Drive предназначен для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22,0 кВт. При небольших габаритных рахмерах этот преобразователь частоты обладает максимальной прочностью и надежностью. Преобразователь частоты VLT® Micro Drive изготовлен с соблюдением экологических норм и соответствует требованиям Директивы RoHS (об ограничении содержания вредных веществ).
Примечание. Дисплей панели управления можно заказать отдельно.