FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0002

FC 051 Преобразователь частоты
<7,5 кВA, 1x220 В

Преобразователи частоты
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Преобразователь частоты51
0,37 кВт / 0,50 л.с., Однофазный
~200-240 В, IP 20/ Шасси
ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
корпус M1
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

Информация о продукте

Масса брутто 1.32 kg
Вес нетто 1.1 kg
Volume 4.612 l
Европейский Товарный Номер 5702427357457

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group FC- Преобразователь частоты
Серия VLT 051 51
Номинальная мощность PK37 0,37 кВт / 0,50 л.с.
Фазы S Однофазный
Mains Voltage 2 ~200-240 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H3 ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
Адаптация А X Стандартные кабель вводы
Адаптация В X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Типоразмер корпуса M1 корпус M1
Типовой код, часть 1 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Код модели 01 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Расчетная масса брутто [кг] 1.4
Расчетная масса нетто [кг] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality