FC-202P37KT4E21H2TGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX

131U7669

Преобразователи частоты
FC-202P37KT4E21H2TGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AQUA Drive FC 202
37 кВт / 50 л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP 21 / NEMA 1
базовый РЧ фильтр (А2)
Безопасный останов
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: C1
Profibus DP V1, Расш.цифр. вх/вых MCB-101
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-202P37KT4E21H2TGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 38.51 Kilogram
Вес нетто 37.01 Kilogram
Volume 188.19 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427991484

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Номинальная мощность P37K 37 кВт / 50 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E21 IP 21 / NEMA 1
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов T Безопасный останов
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA A0 Profibus DP V1
ОпцияВ BK Расш.цифр. вх/вых MCB-101
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Frame Size C1 C1
Типовой код, часть 1 FC-202P37KT4E21H2TGC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXA0BKCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.150%(выс.перегруз.)[кВт] 30 30
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 37 37
Высота [мм] 685,0 685,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 308,0 308,0
Глубина [мм] 311,0 311,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 311,0 311,0
кВА 50.6 50.6
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 698 698
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 698 698
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 570 570
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 570 570
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 73 73
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 80.3 80.3
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 65 65
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 71.5 71.5
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 61 61
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 91.5 91.5
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 52 52
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 78 78
Calculated Gross Weight [kg] 40.01
Calculated Net Weight [kg] 37.01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-202P37KT4E21H2TGC
Код модели 02 XXXSXXXXA0BKCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality