FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7138

FCD 302
2,2 кВт/3,0 л. с., 380–480 В пер. тока(трехфазн.), Стандартный белый IP66/NEMA4X,
Класс ВЧ-помех A1/C2, Торм. прерыват. + мех. тормоз, Готовое изделие,мал.,отд.монт., Кронштейны 40 мм,
Метрическая резьба, Сервисный выкл. на стор. двиг., С коннектором экрана
FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Код модели: FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Информация о продукте

Масса брутто 10.1 kg
Вес нетто 9.8 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5702427986008

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FCD VLT® Decentral Drive FCD
Серия VLT 302 302
Номинальная мощность P2K2 2,2 кВт/3,0 л. с.
Напряжение сети T4 380–480 В пер. тока(трехфазн.)
Корпус W66 Стандартный белый IP66/NEMA4X
Фильтр ВЧ-помех H1 Класс ВЧ-помех A1/C2
Тормоз S Торм. прерыват. + мех. тормоз
Аппаратная конфигурация 1 Готовое изделие,мал.,отд.монт.
Кронштейны F Кронштейны 40 мм
Резьба M Метрическая резьба
Опция переключателя F Сервисный выкл. на стор. двиг.
Экран C С коннектором экрана
Разъемы датчика X Без разъемов датчика
Разъем двигателя X Без разъема двигателя
Разъем сети питания X Без разъема сети питания
Разъем промышленной шины X Без разъема промышленной шины
Зарезервировано X Зарезервировано
Опция A A0 Profibus DP
Опция В BX Без опции для гнезда B
Зарезервировано для ПО XXXXX Зарезервировано для ПО
Опция D D0 Резервн. вход 24 В пост. тока
Типоразмер FCD302 MF1 (MF1) MF1
Типовой код, часть 1 FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXX
Типовой код, часть 2 A0BXXXXXXD0
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Расчетная масса брутто [кг] 10.1
Расчетная масса нетто [кг] 9.8
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FCD302P2K2T4W66H1S1FMFCXXXXX
Код модели 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality