FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

Преобразователи частоты
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Преобразователь частоты 101
15 кВт / 20 л.с., Трехфазный
~200-240 В, IP 20/ Шасси
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D
Рамка: H6
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 19.9 Kilogram
Вес нетто 19.6 Kilogram
Volume 144.67 Liter
Европейский Товарный Номер 5710107088386

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 101 101
Номинальная мощность P15K 15 кВт / 20 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 2 ~200-240 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H2 базовый РЧ фильтр (А2)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер H6 H6
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 24
Calculated Gross Weight [kg] 24.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Завод B901 B901
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality