FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9794

Преобразователи частоты
FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Преобразователь частоты 101
0,75 кВт / 1,0 л.с., Трехфазный
~200-240 В, IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1)
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D
Рамка: H1
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 2.5 Kilogram
Вес нетто 2.3 Kilogram
Volume 16.53 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427806832

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 101 101
Номинальная мощность PK75 0,75 кВт / 1,0 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 2 ~200-240 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H4 улучш. РЧ фильтр (А1)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер H1 H1
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-101PK75T2E20H4XXC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H1T2
STAT NO 60264
Product Hierarchy 87D4560160264
Просмотр продукта (по умолч.) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Net Weight 2.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-101PK75T2E20H4XXC
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality