FC-302P75KT5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131H6005

Преобразователи частоты
FC-302P75KT5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Преобразователь частотыVLT® AutomationDrive FC 302
75 кВт / 100 л.с.,
Трехфазный, ~380-500 В,IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормозной транзистор
Графич.панель упр-ния GLCP
платы с доп. покрытием PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: C4
Profibus DP V1, без опции В
Без опции C1, опция питания 24 В=

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-302P75KT5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 54.63 Kilogram
Вес нетто 51.54 Kilogram
Volume 228.095 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427563964

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Номинальная мощность P75K 75 кВт / 100 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 5 ~380-500 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA A0 Profibus DP V1
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD D0 опция питания 24 В=
Типоразмер C4 C4
Типовой код, часть 1 FC-302P75KT5E20H1BGC
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.150%(выс.перегруз.)[кВт] 75 75
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 90 90
Высота [мм] 660,0 660,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 370,0 370,0
Глубина [мм] 333,0 333,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 333,0 333,0
кВА 102 102
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 1474 1474
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 1474 1474
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 1232 1232
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 1232 1232
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 177 177
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 195 195
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 160 160
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 176 176
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 147 147
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 220 220
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 130 130
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 195 195
Calculated Gross Weight [kg] 54.63
Calculated Net Weight [kg] 51.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-302P75KT5E20H1BGC
Код модели 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality