131F6749
Преобразователи частоты
FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Преобразователь частотыVLT® AQUA Drive FC 202
90 кВт / 125 л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP 55 / NEMA 12
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: C2
Profibus DP V1, без опции В
Без опции C1, без опции D
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Danfoss VLT® AQUA — это специализированный преобразователь частоты дляприменения в системах водоснабжения и водоотвода. Обладая широкимспектром мощных стандартных и дополнительных функций, преобразовательчастоты VLT® AQUA обеспечивает минимальную общую стоимость владения длясистем водоснабжения и водоотвода.