FC-102P15KT4E55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7578

Frequenzumrichter
FC-102P15KT4E55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP
3-Phasig 380 - 480 VAC IP55 / Typ 12
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Modellkod: FC-102P15KT4E55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 24.83 Kilogram
Nettovikt 21.21 Kilogram
Volym 105.71 Liter
EAN 5702427358317

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P15K (P15K) 15 kW/20 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval 1 Nätfrånskiljare
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P15KT4E55H3XGX
Typkod del 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110% (NO) [KW] 15 15
Höjd [mm] 494,0 494,0
Bredd utan tillval C [mm] 243,0 243,0
Djup [mm] 261,0 261,0
Djup med tillval A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Effektförlust NO [W] 392 392
Effektförlust NO [W] 392 392
Kontinuerlig ström (NO) [A] 32 32
Intermittent ström (NO) [A] 35.2 35.2
Kontinuerlig ström (NO) [A] 27 27
Intermittent ström (NO) [A] 29.7 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 24.83
Calculated Net Weight [kg] 21.21
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P15KT4E55H3XGX
Modellkod02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality