FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1764

Преобразователи частоты
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AutomationDrive FC 302
1,5 кВт / 2,0 л.с.
Трехфазный ~380-500 В IP 55 / NEMA 12
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормозной транзистор
Графич.панель упр-ния GLCP
Без доп. покрытия плат PCB без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: A5
без опции без опции В
Без опции C1 без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 11.776 Kilogram
Вес нетто 11.16 Kilogram
Volume 39.798 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427162051

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Номинальная мощность P1K5 1,5 кВт / 2,0 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 5 ~380-500 В
Корпус E55 IP 55 / NEMA 12
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер A5 A5
Типовой код, часть 1 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 1.5 1.5
Высота [мм] 420,0 420,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 242,0 242,0
Глубина [мм] 200,0 200,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 200,0 200,0
кВА 2.84 2.84
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 62 62
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 62 62
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 4.1 4.1
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 6.56 6.56
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 3.4 3.4
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 11.776
Calculated Net Weight [kg] 11.16
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Категория DrivePro EXCH Подменный агрегат

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality