FC-301P3K0T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B1298

Преобразователи частоты
FC-301P3K0T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AutomationDrive FC 301
3,0 кВт / 4,0 л.с.,
Трехфазный, ~380-460 В,IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: A2
Profibus DP V1, без опции В
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-301P3K0T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 5.296 Kilogram
Вес нетто 4.45 Kilogram
Volume 21.569 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427168657

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 301 VLT® AutomationDrive FC 301
Номинальная мощность P3K0 3,0 кВт / 4,0 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA A0 Profibus DP V1
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер A2 A2
Типовой код, часть 1 FC-301P3K0T4E20H1XXX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 3 3
Высота [мм] 268,0 268,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 90,0 90,0
Ширина сдвумя опц.д/гн.C [мм] 150,0 150,0
Глубина [мм] 205,0 205,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 220,0 220,0
кВА 4.99 4.99
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 116 116
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 116 116
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 7.2 7.2
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 11.5 11.5
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 6.3 6.3
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 10.1 10.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.296
Calculated Net Weight [kg] 4.45
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-301P3K0T4E20H1XXX
Код модели 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality