FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1277

Преобразователи частоты
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® HVAC FC100
11 кВт / 15 л.с.
Трехфазный ~380-460 В IP 55 / NEMA 12
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
Без доп. покрытия плат PCB без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: B1
без опции без опции В
Без опции C1 без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 24.35 Kilogram
Вес нетто 20.73 Kilogram
Volume 105.71 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427209374

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 102 VLT® HVAC FC100
Номинальная мощность P11K 11 кВт / 15 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 4 ~380-460 В
Корпус E55 IP 55 / NEMA 12
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов X Без тормозного транзистора
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер B1 B1
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Типовой код, часть 1 FC-102P11KT4E55H1XGX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 11 11
Высота [мм] 494,0 494,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 243,0 243,0
Глубина [мм] 261,0 261,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 261,0 261,0
кВА 16.6 16.6
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 278 278
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 278 278
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 24 24
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 26.4 26.4
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 21 21
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.35
Calculated Net Weight [kg] 20.73
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-102P11KT4E55H1XGX
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality