131B1275
16,6 кВА 3х380 В
Преобразователи частоты
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Преобразователь частотыVLT® HVAC FC100
11 кВт / 15 л.с., Трехфазный
~380-460 В, IP 55 / NEMA 12
базовый РЧ фильтр (А2)
Без тормозного транзистора
Графич.панель упр-ния GLCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: B1
Без опции C1, без опции D
без опции, без опции В
Другие опции в соответствии с модельным кодом
VLT® HVAC Drive предназначен для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Обладая широким спектром мощных стандартных и дополнительных функций, этот преобразователь частоты обеспечивает минимальную общую стоимость владения для систем водоснабжения и водоотвода.