FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1177

Преобразователи частоты
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преобразователь частотыVLT® AutomationDrive FC 302
15 кВт / 20 л.с.,
Трехфазный, ~380-500 В,IP 55 / NEMA 12
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормозной транзистор
Графич.панель упр-ния GLCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
Посл. версия станд. ПО
Рамка: B1
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 24.96 Kilogram
Вес нетто 21.34 Kilogram
Volume 105.71 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427158214

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Номинальная мощность P15K 15 кВт / 20 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 5 ~380-500 В
Корпус E55 IP 55 / NEMA 12
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер B1 B1
Типовой код, часть 1 FC-302P15KT5E55H1BGX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 15 15
Мощн.110%(норм.перегруз)[кВт] 18.5 18.5
Высота [мм] 494,0 494,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 243,0 243,0
Глубина [мм] 261,0 261,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 261,0 261,0
кВА 22.2 22.2
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 465 465
Потери мощн.,норм.перегруз[Вт] 465 465
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 379 379
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 379 379
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 37.5 37.5
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 41.2 41.2
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 34 34
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] 37.4 37.4
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 32 32
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 51.2 51.2
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 27 27
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 24.96
Calculated Net Weight [kg] 21.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-302P15KT5E55H1BGX
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Категория DrivePro EXCH Подменный агрегат

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality