FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131B0522

Convertitori di frequenza
FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP,
Trifase, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
senza display
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A2
MCA-101 Profibus DP V1, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
LBL_ATEX_CLASS02
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.496 Kilogram
Peso netto 4.65 Kilogram
EAN 5702427156937

 

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AutomationDrive
VLT serie 301-302 302 Versione avanzata
Potenza nominale P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 5 380 - 500 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP X senza display
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A A0 MCA-101 Profibus DP V1
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D D0 24V DC backup
Taglia frame A2 A2
Codice tipo Parte 1 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 160% (HO) [KW] 2.2 2.2
Altezza [mm] 268,0 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 90,0 90,0
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 150,0 150,0
Profondità [mm] 205,0 205,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 3.88 3.88
Perdita di potenza HO [W] 88 88
Perdita di potenza HO [W] 88 88
Corrente continua (HO) [A] 5.6 5.6
Corrente intermittente(HO) [A] 8.96 8.96
Corrente continua (HO) [A] 4.8 4.8
Corrente intermittente(HO) [A] 7.68 7.68
Calculated Gross Weight [kg] 5.496
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.65
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Codicemodello02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Default Vendor ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality