Силовая плата питания 55 кВт 690 В

130B0281

Запчасть для VLT: Плата силовая
Печатная плата с компонентами, 690В

Информация о продукте

Масса брутто 1.45 kg
Вес нетто 1.25 kg
Volume 11.379 dm3
Европейский Товарный Номер 5710107575961

Printed Circuit Board (PCA)

Printed Circuit Assemblies Power card

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Frame Size C2
Категория DrivePro Запасная часть в контейнере
Рекомендуемая запасная часть
Запасная часть
Напряжение сети ~525-690 В*
Номинальная мощность 55 кВт / 75 л.с.
Фазы Трехфазный

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Frame Size C2
Напряжение сети ~525-690 В*
Номинальная мощность 55 кВт / 75 л.с.
Фазы Трехфазный

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Frame Size C2
Mains Voltage ~525-690 В*
Power Rating 45 кВт / 60 л.с.
Фазы Трехфазный

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Frame Size C2
Power Rating 55 кВт / 75 л.с.
Напряжение питания ~525-690 В*
Фазы Трехфазный

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality