Спиральный компрессор, MLZ015T4LP9A

121L8629

Хладагенты: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Использование сегмента: Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 31.29 Kilogram
Вес нетто 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702428675802

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ015T4A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
Model number MLZ015T4LP9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 4.5 A
SCIP dossier no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Впрыск жидкости Нет
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание уровней масла Отсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм] 250 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 379 мм
Вязкость: [cP] 46 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 165 мм
Заправка маслом, [л] 1.06 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 3.63 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Охлаждение до средних температур
Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения
Класс защиты (IP) IP22
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 7 A
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 53 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor MLZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 0XC6300B-1
Общая высота, мм 412 мм
Описанный объем [см3] 33.77 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 215PZ
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками
Размер всасывающего патрубка [in] 3/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 3/4 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1/2 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1/2 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сертификация CE
UKCA
UL
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Слив масла 1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] 6.72
Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] 4.95
Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] 6.72
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип MLZ015A
Тип масла Полиэфирное масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 30 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Экономайзер Нет
Электрические соединения Плоский штекер
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality