Спиральный компрессор, DCJ106T4LC6

121L5009

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 51.17 Kilogram
Вес нетто 44 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702424049164

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DCJ106T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DCJ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 46.1 бар
Max pressure (PS) - low side 31.1 бар
Model number DCJ106T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 16.7 A
SCIP dossier no. 2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be
SCIP dossier product name DCJ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание давления газа Отсутствует
Выравнивание уровней масла Отсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм] 375 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 508 мм
Вязкость: [cP] 68 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 184 мм
Длина [mm] 239 мм
Заправка маслом, [л] 2.46 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 7.26 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Класс защиты (IP) IP22
Код конфигурации Одинарный
Количество упаковок 1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 26 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 140 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 55 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Отсутствует
Название продукта Scroll compressor DCJ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 0SR4109C
Общая высота, мм 536 мм
Объём на стороне высокого давления 0.5 л
Объём на стороне низкого давления 5.8 л
Описанный объем [см3] 101.6 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 320HV
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 7/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 7/8 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сертификация CE
UKCA
UL
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Слив масла Отсутствует
Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] 1.1
Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] 1.1
Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] 1.1
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип DCJ106
Тип масла PVE масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 125 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R410A
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Ширина [мм] 239 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винтовое соединение 10-32 UNFx 9,5
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality