Спиральный компрессор, HLP072T4LC6

121L1756

Хладагенты: R407C, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 41.5 Kilogram
Вес нетто 37 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702428405935

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HLP072T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLP
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
Model number HLP072T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 9.6 A
SCIP dossier no. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
SCIP dossier product name HLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание давления газа Отсутствует
Выравнивание уровней масла Отсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм] 280 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 422 мм
Вязкость: [cP] 68 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 184 мм
Длина [mm] 239 мм
Заправка маслом, [л] 1.57 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 5.44 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Класс защиты (IP) IP22
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 15 A
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Отсутствует
Название продукта Scroll compressor HLP
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 0XR6089B-1
Общая высота, мм 455 мм
Описанный объем [см3] 98.65 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 320HV
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками
Размер всасывающего патрубка [in] 7/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 7/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1/2 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1/2 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] 1.85
Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] 1.83
Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] 1.87
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип HLP072
Тип масла PVE масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 87 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R407C
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Ширина [мм] 239 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винтовое соединение 10-32 UNFx 9,5
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality