Спиральный компрессор, SZ300A4PAF

120H2156

Хладагенты: R407C; R134a; R513A, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 174 Kilogram
Вес нетто 157 Kilogram
Volume 0.243 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5715162855096

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SZ300-4
Family SZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 31.8 бар
Max pressure (PS) - low side 20 бар
Model number SZ300A4PAF
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 49.3 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 440 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 400 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Всасывающий патрубок, материал -
Втулка под резьбу ODF
Выравнивание уровней масла 1/2дюйма, под отбортовку
Высота всасывающего патрубка [мм] 196 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 665 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 344 мм
Заправка маслом, [л] 8 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 20 кг
Защита электродвигателя Электронный защитный модуль, 24В перем. тока
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Нагрев
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] 66 Н·м
Макс. рабочий ток [MOC] 58 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 52 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 40 Н·м
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 4 Н·м
Момент слива масла [Nm] 35 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor SZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 8556099b
Общая высота, мм 738 мм
Объём на стороне высокого давления 5 л
Объём на стороне низкого давления 34.1 л
Описанный объем [см3] 437.5 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 160SZ
Размер всасывающего патрубка [in] 2 1/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 3/4 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1 1/8 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сертификация CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Слив масла 1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 0.516 Ohm
Стандарт фитингов Rotolock
Технология Спиральный
Тип SZ300
Тип присоединения Rotolock
Ток с блокированным ротором (LRA) 270 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R134a
R407C
R513A
Частота [Гц] 50/60
Экономайзер Нет
Электрические соединения Stud M5
Электропитание компрессора [В] 380-400/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality