Спиральный компрессор, SZ300A4PBF

120H2153

Хладагенты: R407C; R134a; R513A, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 158.75 Kilogram
Вес нетто 157 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5715162854020

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SZ300-4
Family SZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 31.8 бар
Max pressure (PS) - low side 20 бар
Model number SZ300A4PBF
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 49.3 A
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 440 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 400 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Всасывающий патрубок, материал -
Втулка под резьбу ODF
Выравнивание уровней масла 1/2дюйма, под отбортовку
Высота всасывающего патрубка [мм] 196 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 665 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 344 мм
Заправка маслом, [л] 8 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 20 кг
Защита электродвигателя Электронный защитный модуль, 110/240В
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Нагрев
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 4
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] 66 Н·м
Макс. рабочий ток [MOC] 58 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 52 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 40 Н·м
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 4 Н·м
Момент слива масла [Nm] 35 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor SZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 8556099b
Общая высота, мм 738 мм
Объём на стороне высокого давления 5 л
Объём на стороне низкого давления 34.1 л
Описанный объем [см3] 437.5 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 160SZ
Размер всасывающего патрубка [in] 2 1/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 3/4 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1 1/8 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Слив масла 1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 0.516 Ohm
Стандарт фитингов Rotolock
Технология Спиральный
Тип SZ300
Тип присоединения Rotolock
Ток с блокированным ротором (LRA) 270 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R134a
R407C
R513A
Частота [Гц] 50/60
Экономайзер Нет
Электрические соединения Stud M5
Электропитание компрессора [В] 380-400/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality