Спиральный компрессор, DSF485A4ABA

120H1448

Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Product details

Масса брутто 193 Kilogram
Вес нетто 177.66 Kilogram
Volume 590.63 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428663175

 

Approval CE
UL
UKCA
Brand technique Scroll compressor
Capacity control Fixed speed
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Description DSF485-4
Discharge connection height [mm] 667 mm
Discharge connection pipe size [in] 1 3/8 in
Discharge connection size [in] 1 3/8 in
Drawing number 8556198
Economizer No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSF
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Frequency [Hz] 50/60
Glass mounting Threaded
Glass torque [Nm] 50 N-m
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 3.9 L
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 415 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 457 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (with cable gland)
Liquid injection No
Low Side TS Max 51 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 28.5 L
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 342 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
LRA 389 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
Maximum Operating Current [MOC] 80 A
Model number DSF485A4ABA
Motor protection Electronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Number of starts per hour [Max] 12
Oil charge [L] 6.1 L
Oil reference 185SL
Oil type POE
Packing format Single pack
Packing quantity 1
Phase 3
Power connections Stud M5
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Scroll compressor DSF
Refrigerant charge [kg] [Max] 17 kg
Refrigerants R32
RLA 76 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
Segment usage Air conditioning
Suction connection height [mm] 302 mm
Suction connection material -
Suction connection pipe size [in] 1 5/8 in
Swept volume [cm3] 407.2 cm³
Technology Scroll
Test dif [bar] [Max] 37 bar
Test HP [bar] [Max] 53.6 bar
Test LP [bar] [Max] 34.3 bar
Torque earth [Nm] 4 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type DSF485
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viscosity [cP] 40 cP
Width [mm] 371 mm
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] 0.28 Ohm
Выравнивание уровней масла 21/4дюйма, Rotolock
Диаметр [мм] 333 мм
Длина [mm] 371 мм
Защита от обратного вращения ротора Электрон. модуль
Код конфигурации Одинарный
Общая высота, мм 726 мм
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый модуль Электронный защитный модуль, установленный в клеммную коробку
Размер всасывающего патрубка [in] 1 5/8 дюйм
Слив масла 1/4дюйма, под отбортовку
Тип присоединения Запаяный
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality