CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
DSH485-4 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
DSH |
In scope of WEEE |
No |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 бар |
Max pressure (PS) - low side |
31.2 бар |
Model number |
DSH485C4APC |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
RLA |
76 A |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Вариант упаковки |
Промышленная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
457 В |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] |
506 В |
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
415 В |
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] |
460 В |
Впрыск жидкости |
Нет |
Всасывающий патрубок, материал |
- |
Втулка под резьбу |
ODF |
Выравнивание уровней масла |
21/4дюйма, Rotolock |
Высота всасывающего патрубка [мм] |
302 мм |
Высота нагнетательного патрубка[мм] |
667 мм |
Вязкость: [cP] |
32 cP |
Группа продуктов |
Hermetic compressors |
Диаметр [мм] |
333 мм |
Длина [mm] |
371 мм |
Заправка маслом, [л] |
6.1 л |
Заправка хладагентом [kg] [Max] |
17 кг |
Защита от обратного вращения ротора |
Электрон. модуль |
Защита электродвигателя |
Электронный защитный модуль, 110/240В |
Использование сегмента |
Кондиционирование воздуха |
Испытания на ВД [bar] [Max] |
53.6 бар |
Испытания на НД [bar] [Max] |
34.3 бар |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] |
37 бар |
Класс защиты (IP) |
IP54 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации |
Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] |
12 |
Количество упаковок |
4 |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) |
106 A |
Макс. рабочий ток [MOC] |
91 A |
Максимальная температура со стороны высокого давления |
150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления |
52 °C |
Минимальная температура со стороны высокого давления |
-35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления |
-35 °C |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] |
50 Н·м |
Момент затяжки силового соединения [Nm] |
3 Н·м |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] |
4 Н·м |
Монтаж стекла |
Резьбовой |
Название продукта |
Scroll compressor DSH |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
342 В |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] |
414 В |
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
380 В |
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] |
460 В |
Номер чертежа |
8556198 |
Общая высота, мм |
726 мм |
Объём на стороне высокого давления |
3.9 л |
Объём на стороне низкого давления |
28.5 л |
Описанный объем [см3] |
442.6 см³ |
Отверстие манометра высокого давления |
Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления |
Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел |
160SZ |
Размер всасывающего патрубка [in] |
1 5/8 дюйм |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] |
1 5/8 дюйм |
Размер нагнетающего патрубка [in] |
1 3/8 дюйм |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] |
1 3/8 дюйм |
Регулировка производительности |
Фиксированная скорость |
Сертификация |
CE UL UKCA |
Скорость вращения при 50Гц [rpm] |
2900 об/мин |
Скорость вращения при 60Гц [rpm] |
3500 об/мин |
Слив масла |
1/4дюйма, под отбортовку |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] |
0.28 Ohm |
Стандарт фитингов |
ODF |
Технология |
Спиральный |
Тип |
DSH485 |
Тип масла |
Полиэфирное масло |
Тип присоединения |
Запаяный |
Ток с блокированным ротором (LRA) |
389 A |
Торговое название |
Спиральный компрессор |
Фаза |
3 |
Хладагенты |
R410A R452B R454B |
Цвет |
Синий |
Частота [Гц] |
50/60 |
Ширина [мм] |
371 мм |
Экономайзер |
Нет |
Электрические соединения |
Stud M5 |
Электропитание компрессора [В] |
380-415/3/50 460/3/60 |