CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
SH140-4 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SH |
In scope of WEEE |
No |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 бар |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 бар |
Model number |
SH140A4ALC |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
21.4 A |
SCIP dossier no. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dossier product name |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Вариант упаковки |
Индивидуальная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
440 В |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] |
506 В |
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
400 В |
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] |
460 В |
Вес упаковки [Kg] |
68 кг |
Всасывающий патрубок, материал |
- |
Выравнивание уровней масла |
13/4дюйма, Rotolock |
Высота всасывающего патрубка [мм] |
278 мм |
Высота нагнетательного патрубка[мм] |
509 мм |
Высота упаковки [мм] |
596 мм |
Вязкость: [cP] |
32 cP |
Группа продуктов |
Hermetic compressors |
Диаметр [мм] |
243 мм |
Длина упаковки [мм] |
470 мм |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] |
0 бар |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] |
0 бар |
Заправка маслом, [л] |
3.3 л |
Заправка хладагентом [kg] [Max] |
7.9 кг |
Защита электродвигателя |
Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
Использование сегмента |
Кондиционирование воздуха |
Испытания на ВД [bar] [Max] |
48.7 бар |
Испытания на НД [bar] [Max] |
33.3 бар |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] |
37 бар |
Класс защиты (IP) |
IP54 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации |
Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] |
12 |
Количество упаковок |
1 |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) |
30 A |
Макс. рабочий ток [MOC] |
28 A |
Максимальная температура со стороны высокого давления |
150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления |
55 °C |
Минимальная температура со стороны высокого давления |
-35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления |
-35 °C |
Момент затяжки [Nm] |
15 Н·м |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] |
50 Н·м |
Момент затяжки силового соединения [Nm] |
3 Н·м |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] |
2 Н·м |
Монтаж стекла |
Резьбовой |
Название продукта |
Scroll compressor SH |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] |
342 В |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] |
414 В |
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] |
380 В |
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] |
460 В |
Номер чертежа |
8560003 |
Общая высота, мм |
540 мм |
Объём на стороне высокого давления |
0.7 л |
Объём на стороне низкого давления |
13.6 л |
Описанный объем [см3] |
132.9 см³ |
Отверстие манометра высокого давления |
Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления |
Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел |
160SZ |
Поставляемое масло |
Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции |
Указания по установке |
Поставляемый комплект для монтажа |
Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Размер всасывающего патрубка [in] |
1 3/8 дюйм |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] |
1 3/8 дюйм |
Размер нагнетающего патрубка [in] |
7/8 дюйм |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] |
7/8 дюйм |
Регулировка производительности |
Фиксированная скорость |
Сертификация |
CE UL UKCA |
Скорость вращения при 50Гц [rpm] |
2900 об/мин |
Скорость вращения при 60Гц [rpm] |
3500 об/мин |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] |
0.92 Ohm |
Стандарт фитингов |
ODF |
Технология |
Спиральный |
Тип |
SH140 |
Тип масла |
Полиэфирное масло |
Тип присоединения |
Запаяный |
Ток с блокированным ротором (LRA) |
147 A |
Торговое название |
Спиральный компрессор |
Фаза |
3 |
Хладагенты |
R410A |
Цвет |
Синий |
Частота [Гц] |
50/60 |
Ширина упаковки [мм] |
370 мм |
Экономайзер |
Нет |
Электрические соединения |
Винт 4,8мм |
Электропитание компрессора [В] |
380-415/3/50 460/3/60 |