Спиральный компрессор, SH090A4ALC

120H0003

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 61.91 Kilogram
Вес нетто 58 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702428980883

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH090-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 33.3 бар
Model number SH090A4ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 14.3 A
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product name CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 440 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 400 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Вес упаковки [Kg] 60 кг
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание уровней масла 1-3/4"Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм] 235 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 451 мм
Высота упаковки [мм] 596 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 243 мм
Длина упаковки [мм] 470 мм
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] 0 бар
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] 0 бар
Заправка маслом, [л] 3 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 5.9 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max] 48.7 бар
Испытания на НД [bar] [Max] 33.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max] 37 бар
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 22 A
Макс. рабочий ток [MOC] 19 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 55 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor SH
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 8560004
Общая высота, мм 482 мм
Объём на стороне высокого давления 0.7 л
Объём на стороне низкого давления 11.7 л
Описанный объем [см3] 88.4 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 160SZ
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 7/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 7/8 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сертификация CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 1.47 Ohm
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип SH090
Тип масла Полиэфирное масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 98 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R410A
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Ширина упаковки [мм] 370 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винт 4,8мм
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality