Спиральный компрессор, VLZ044TGNE9A

120G0156

Хладагенты: R404A; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 27.67 Kilogram
Вес нетто 27 Kilogram
Volume 0.076 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702424544089

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VLZ044TGA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 27.87 бар
Max pressure (PS) - low side 26.17 бар
Model number VLZ044TGNE9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 10.5 A
SCIP dossier no. deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP dossier product name VZH028-044 / VLZ028-044
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 528 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 528 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 480 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 480 В
Впрыск жидкости Нет
Всасывающий патрубок, материал Медь
Втулка под резьбу -
Выравнивание уровней масла Отсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм] 242 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 371 мм
Вязкость: [cP] 46 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 165 мм
Заправка маслом, [л] 1.3 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 3.6 кг
Защита электродвигателя Защита электродвигателя с помощью частотного преобразователя
Использование сегмента Охлаждение до низких температур
Охлаждение до средних температур
Класс защиты (IP) IP22
Код конфигурации Одинарный
Кодовый номер *Индивидуальная упаковка: компрессор в картонной коробке
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 1
Комментарии к соединению на линии нагнетания Резиновая заглушка
Макс. рабочий ток [MOC] 17.8A
Максимальная температура со стороны высокого давления 60 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 55 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 11 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 53 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor VLZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 342 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 380 В
Номер чертежа 0VG8213b
Общая высота, мм 415 мм
Объём на стороне высокого давления 0.5 л
Объём на стороне низкого давления 3.2 л
Описанный объем [см3] 44.5 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 215PZ
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 3/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 3/4 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1/2 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1/2 дюйм
Регулировка производительности Инвертор
Сертификация CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 3000 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3600 об/мин
Слив масла 1/4дюйма, под отбортовку
Соединение на линии нагнетания, материал Медь
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 0.71 Ohms
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип VLZ044
Тип масла Полиэфирное масло
Тип присоединения Запаяный
Тип упаковки: промышленная упаковка **Промышленная упаковка: 12неупакованных компрессоров на поддоне (минимальный заказ: 12)
Торговое название Спиральный компрессор
Угол всасывающего патрубка [°] 90 °
Угол нагнетающего патрубка [°] 90 °
Фаза 3
Хладагенты R404A
R448A
R449A
Цвет Синий
Частота [Гц] 30 - 100
Экономайзер Нет
Электрические соединения Плоский штекер
Электропитание компрессора [В] 380-480/3/50-60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality