OP-MSXM034MLW05E

114X7062

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Информация о продукте

Масса брутто 85 Kilogram
Вес нетто 70 Kilogram
Volume 533.358 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428562355

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ015T4
Contain batteries No
Description OP-MSXM034MLW05E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 2.35 кВт
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEE Yes
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 3.68 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 1.5 to 3.7 kW
Min fuse rating [A] 8 А
Model number OP-MSXM034MLW05E
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA 4.5 A
SCIP dossier no. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product name OPTYMA W05
Аттестованный ресивер CE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Внутренний объем конденсатора 0.58 л
Группа продуктов Condensing Units
Диаметр вентилятора [мм] 600 мм
Длина [mm] 464 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 71 дБА
Исполнение W05
Использование сегмента Среднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 7 A
Название продукта Package unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] 230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 230 В
Напряжение, 50Гц [В] 380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 415 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Области применения MBP
Общая высота, мм 690 мм
Объем ресивера [л] 3.4 л
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 68 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 3300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in] 3/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм] 450 мм
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.47 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] 1/2 дюйм
Технология Спиральный
Тип Optyma™ Slim Pack W05
Тип испарителя D7
Тип кожуха/решетки вентилятора B2
Тип присоединения ПОД ПАЙКУ
Тип реле защиты от перегрузки LRE12
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] 40 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] 60 дБА
Фаза 3
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 3
Хладагенты R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Ширина [мм] 1079 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 400/3/50
Электротехнические правила и нормы E
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 110 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality