OP-MPPM044VVLP01E

114X4334

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Информация о продукте

Масса брутто 150.5 Kilogram
Вес нетто 124 Kilogram
Volume 1018.98 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428564496

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ044TGA
Contain batteries No
Description OP-MPPM044VVLP01E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 9.25 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
Min fuse rating [A] 20 А
Model number OP-MPPM044VVLP01E
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 10.5 A
SCIP dossier no. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP dossier product name OPTYMA P01 G7
Аттестованный ресивер CE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 440 В
Внутренний объем конденсатора 1.62 мм³
Группа продуктов Condensing Units
Диаметр вентилятора [мм] 500 мм
Длина [mm] 481 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 74 дБА
Исполнение P01
Использование сегмента Среднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 12.1 A
Название продукта Package unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 230 В
Напряжение, 50Гц [В] 360 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 440 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 360 В
Области применения MBP
Общая высота, мм 965 мм
Объем ресивера [л] 6.2 л
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 130 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 5200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in] 3/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм] 500 мм
Разрешенная частота при регулировании скорости 50 Hz
Регулировка производительности Инвертор
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.96 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] 5/8 дюйм
Технология Спиральный
Тип Optyma™ Plus INVERTER P01
Тип испарителя G7
Тип кожуха/решетки вентилятора H3
Тип присоединения ПОД ПАЙКУ
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] 43 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] 63 дБА
Фаза 3
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 3
Хладагенты R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Ширина [мм] 1406 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 400/3/50
Электротехнические правила и нормы E
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 220 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality