OP-LPQM068NTP00E

114X3249

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Информация о продукте

Масса брутто 102 Kilogram
Вес нетто 80 Kilogram
Volume 635.544 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428565028

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-4
Contain batteries No
Description OP-LPQM068NTP00E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.71 кВт
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A] 10 А
Model number OP-LPQM068NTP00E
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 6 A
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Аттестованный ресивер CE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Внутренний объем конденсатора 0.58 л
Группа продуктов Condensing Units
Диаметр вентилятора [мм] 450 мм
Длина [mm] 480 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 71 дБА
Исполнение P00
Использование сегмента Низкое противодавление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 8.4 A
Название продукта Package unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] 230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 230 В
Напряжение, 50Гц [В] 380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 415 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Области применения LBP
Общая высота, мм 813 мм
Объем ресивера [л] 3.4 л
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 68 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 3300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in] 5/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм] 450 мм
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.47 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] 3/8 дюйм
Технология Поршневой
Тип Optyma™ Plus P00
Тип испарителя D7
Тип кожуха/решетки вентилятора H2
Тип присоединения ПОД ПАЙКУ
Ток с блокированным ротором (LRA) 25 A
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] 40 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] 60 дБА
Фаза 3
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 3
Хладагенты R404A
R452A
R507A
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Ширина [мм] 1090 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 400/3/50
Электротехнические правила и нормы E
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 110 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality