OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Информация о продукте

Масса брутто 65 Kilogram
Вес нетто 49 Kilogram
Volume 413.854 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428565110

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DPT16LA
Contain batteries No
Description OP-LPQM017DPP00G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.48 кВт
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A] 6 А
Model number OP-LPQM017DPP00G
REACH Candidate List substances No
RLA 3.8 A
Аттестованный ресивер CE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 240 В
Внутренний объем конденсатора 0.39 л
Группа продуктов Condensing Units
Диаметр вентилятора [мм] 365 мм
Длина [mm] 406 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 62 дБА
Исполнение P00
Использование сегмента Низкое противодавление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 5.3 A
Название продукта Package unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] 230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 230 В
Напряжение, 50Гц [В] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 220 В
Области применения LBP
Общая высота, мм 650 мм
Объем ресивера [л] 1.3 л
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 25 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 2200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in] 3/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм] 365 мм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.32 А
Скоростная платформа Fixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] 3/8 дюйм
Технология Поршневой
Тип Optyma™ Plus P00
Тип испарителя A7
Тип кожуха/решетки вентилятора H1
Тип присоединения ПОД ПАЙКУ
Ток с блокированным ротором (LRA) 19 A
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] 31 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] 51 дБА
Фаза 1
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 1
Хладагенты R404A
R452A
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Ширина [мм] 941 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 230/1/50
Электротехнические правила и нормы G
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 60 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality