OP-MCGC018SCA00G

114X0556

Использование сегмента: Низкое противодавление; Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Информация о продукте

Масса брутто 23.002 Kilogram
Вес нетто 21.5 Kilogram
Volume 72.095 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428565868

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC18GX
Contain batteries No
Description OP-MCGC018SCA00G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Model number OP-MCGC018SCA00G
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 240 В
Группа продуктов Condensing Units
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 64 дБА
Исполнение A00
Использование сегмента Низкое противодавление
Среднее обратное давление
Название продукта Bare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 220 В
Области применения MBP
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 16 Вт
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] 16 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 800 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм] 254 мм
Сертификация CE
EAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.39 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А] 0.35 А
Скоростная платформа Fixed-speed
Технология Поршневой
Тип Optyma™ A00
Тип испарителя BG_4/5
Фаза 1
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 1
Хладагенты R134a
R513A
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 230/1/50
Электротехнические правила и нормы G
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 55 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] 53 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality