OP-MCGC015SCA00G

114X0448

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Информация о продукте

Масса брутто 21.576 Kilogram
Вес нетто 21 Kilogram
Volume 71.633 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428565899

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC15GX
Contain batteries No
Description OP-MCGC015SCA00G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
In scope of WEEE Yes
Model number OP-MCGC015SCA00G
REACH Candidate List substances No
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 240 В
Группа продуктов Condensing Units
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 64 дБА
Исполнение A00
Использование сегмента Среднее обратное давление
Название продукта Bare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 220 В
Области применения MBP
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 16 Вт
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] 16 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 850 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм] 254 мм
Сертификация CE
EAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.39 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А] 0.35 А
Скоростная платформа Fixed-speed
Технология Поршневой
Тип Optyma™ A00
Тип испарителя BG_4/5
Фаза 1
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 1
Хладагенты R134a
R513A
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 230/1/50
Электротехнические правила и нормы G
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 55 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] 53 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality