OP-MCGC012SCA01G

114X0341

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Информация о продукте

Масса брутто 23.08 Kilogram
Вес нетто 21.877 Kilogram
Volume 59.85 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428565981

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC12GX
Contain batteries No
Description OP-MCGC012SCA01G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
In scope of WEEE Yes
Model number OP-MCGC012SCA01G
REACH Candidate List substances No
Аттестованный ресивер UL
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 240 В
Группа продуктов Condensing Units
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 62 дБА
Исполнение A01
Использование сегмента Среднее обратное давление
Название продукта Bare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 220 В
Области применения MBP
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 10 Вт
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] 9 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 620 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in] 5/16 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм] 230 мм
Сертификация CE
EAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.25 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А] 0.22 А
Скоростная платформа Fixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] 1/4 дюйм
Технология Поршневой
Тип Optyma™ A01
Тип испарителя BG_3
Фаза 1
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 1
Хладагенты R134a
R513A
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 230/1/50
Электротехнические правила и нормы G
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 36 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] 34 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality