OP-MCGC003TLA04G

114X0107

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Информация о продукте

Масса брутто 16.22 Kilogram
Вес нетто 15.016 Kilogram
Volume 52.881 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428566315

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model TL3GX
Contain batteries No
Description OP-MCGC003TLA04G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Model number OP-MCGC003TLA04G
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
Аттестованный ресивер UL
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 240 В
Группа продуктов Condensing Units
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] 52 дБА
Исполнение A04
Использование сегмента Среднее обратное давление
Название продукта Bare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] 240 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] 220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.] 240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 220 В
Области применения MBP
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] 5 Вт
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] 5 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] 300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in] 1/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм] 172 мм
Сертификация CE
EAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А] 0.19 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А] 0.17 А
Скоростная платформа Fixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] 1/4 дюйм
Технология Поршневой
Тип Optyma™ A04
Тип испарителя BG_1
Фаза 1
Фазы (вентилятор) 1
Фазы (компрессор) 1
Хладагенты R134a
R513A
Частота [Гц] 50Гц
Число вентиляторов 1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] 230/1/50
Электропитание компрессора [В] 230/1/50
Электротехнические правила и нормы G
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] 27 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] 24 Вт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality