BOCK, FX4, Open Type Compressor

097C1504

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12086

Информация о продукте

Масса брутто 65.777 Kilogram
Вес нетто 56.777 Kilogram
Volume 180.18 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162658062

 

Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Clutch type Flexible shaft clutch WK 70.40
Contain batteries No
Description Compressor FX4
Discharge connection size [mm] 28 мм
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 12086
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number FX4
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктов Open type compressors
Комментарии к соединению на линии нагнетания Standard
Комментарии к соединению на линии нагнетания Soldering
Комментарии к соединению на линии нагнетания Standard
Комментарии к соединению на линии нагнетания Soldering
Марка BOCK
Название продукта Reciprocating compressor F
Обозначение типа FX4
Размер всасывающего патрубка [in] 1 3/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 1/8 дюйм
Стандарт сертификации No
Технология Open Type Compressor
Тип FX4
Тип масла BOCKlub E55
Хладагенты R134a
R404A
R407C
Цвет Blue (standard)
Цилиндр 4
Электропитание компрессора [В] w/o motor

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality