Средства управления системами теплых полов, Комнатный термостат, 24 В, Встраеваемый

088U2125

Проводной 24В

Информация о продукте

Масса брутто 150.72 Gram
Вес нетто 130.72 Gram
Volume 0.825 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162300305

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 24V Room Thermostat, In-wall 80x80
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
NC/NO Да
Product height/depth [mm] 80 мм
Product length [mm] 80 мм
REACH Candidate List substances Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dossier no. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
SCIP dossier product name "24V wired thermostat"
Адаптивная подстройка Да
Бесшумное переключение Да
Встраиваемый Да
Вход для режима охлаждения Да
Выходное напряжение [В перем. тока] 24 В
Выходное напряжение [В пост. тока] 24 В
Группа продуктов Floor Heating Controls
Двойной режим Да
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 35 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 5 °C
Интерфейсы Проводной 24В
Класс защиты (IP) IP20
Кнопка автоматического понижения температуры Да
Кол-во каналов 0
Контроль температуры Да
Монтаж Встраеваемый
Накладной Нет
Напряжение питания [В] 24 В
Ограничение диапазона температуры Да
Поддерживаются датчики температуры пола Да
Подходит для 230V or 24V actuators
Подходит по размерам к рамкам выключателей Да
Привод на радиаторе Да
Применение Display
Тестирование клапана Да
Тип Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Тип управления системой отопления Комнатный термостат
управление через приложение Да
Частота [ГГц] 2.4 ГГц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality