Средства управления системами теплых полов, Комнатный термостат

088U2122

Беспроводной

Информация о продукте

Масса брутто 84 Gram
Вес нетто 64 Gram
Volume 0.298 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162300282

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Featured Room Thermostat, Zigbee communication
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
Product height/depth [mm] 15 мм
Product length [mm] 57 мм
Product width [mm] 57 мм
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP dossier product name "Wireless thermostat"
Weight per battery 11 г
Адаптивная подстройка Да
Батареи питания 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Бесшумное переключение Да
Встраиваемый Нет
Вход для режима охлаждения Да
Группа продуктов Floor Heating Controls
Двойной режим Да
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 35 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 5 °C
Интерфейсы Беспроводной
Класс защиты (IP) IP20
Кнопка автоматического понижения температуры Да
Количество батарей 2
Контроль температуры Да
Монтаж Присоединяемый
Накладной Да
Напряжение питания [В] 3 В
Ограничение диапазона температуры Да
Поддерживаются датчики температуры пола Да
Подходит по размерам к рамкам выключателей Нет
Привод на радиаторе Да
Применение Display with IR Floor Sensor
Программирование расписаний Да
Тип Danfoss Icon2™ RT wireless
Тип управления системой отопления Комнатный термостат
управление через приложение Да
Частота [ГГц] 2.4 ГГц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality