Средства управления системами теплых полов, Комнатный термостат, 3.0 В, Кол-во каналов: 0, Накладной на стену

088U1081

Беспроводной

Информация о продукте

Масса брутто 0.21 Kilogram
Вес нетто 0.131 Kilogram
Volume 0.924 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Display On-wall
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
NC/NO Да
PWM Да
REACH Candidate List substances No
UNSPSC CODE 41112209
Weight per battery 23 г
Адаптивная подстройка Да
Батареи питания 2 щелочные батарейки AA 1,5 В
Беспроводная передача [м] [Max] 30 м
Бесшумное переключение Да
Вход для режима «В отъезде» Да
Вход для режима охлаждения Да
Группа продуктов Floor Heating Controls
Двойной режим Нет
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 35 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 5 °C
Емкостной сенсорный Да
Интерфейсы Беспроводной
Класс защиты (IP) IP21
Кнопка автоматического понижения температуры Нет
Кол-во каналов 0
Количество батарей 2
Контроль температуры Да
Монтаж Накладной на стену
Напряжение питания [В] 3 В
Ограничение диапазона температуры Да
Поддерживаются датчики температуры пола Нет
Подходит для 230V or 24V actuators
Подходит по размерам к рамкам выключателей Нет
Привод на радиаторе Да
Применение Display
Программирование расписаний Да
Тепловая обратная связь Нет
Тестирование клапана Да
Тип Danfoss Icon™ RT wireless
Тип управления системой отопления Комнатный термостат
управление через приложение Да
Частота передачи [МГц] 868.6 МГц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality