Средства управления системами теплых полов, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Комнатный термостат, 230.0 В, Выходное напряжение [В перем. тока]: 230, Кол-во каналов: 0, Накладной на стену

088U1025

Danfoss Icon ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 230 В, НАКЛАДНОЙ 86 x 86, Проводной 230В

Информация о продукте

Масса брутто 0.18 Kilogram
Вес нетто 0.17 Kilogram
Volume 0.883 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425129865

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 230 В, НАКЛАДНОЙ 86 x 86
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
NC/NO Да
PWM Да
REACH Candidate List substances No
UNSPSC CODE 41112209
Адаптивная подстройка Да
Бесшумное переключение Да
Вход для режима «В отъезде» Да
Вход для режима охлаждения Да
Выходное напряжение [В перем. тока] 230 В
Группа продуктов Floor Heating Controls
Двойной режим Нет
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 35 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 5 °C
Емкостной сенсорный Да
Интерфейсы Проводной 230В
Класс защиты (IP) IP21
Кнопка автоматического понижения температуры Да
Кол-во каналов 0
Контроль температуры Да
Монтаж Накладной на стену
Напряжение питания [В] 230 В
Ограничение диапазона температуры Да
Поддерживаются датчики температуры пола Да
Подходит для 230V actuators
Подходит по размерам к рамкам выключателей Нет
Привод на радиаторе Да
Применение Programmable
Программирование расписаний Да
Тепловая обратная связь Нет
Тестирование клапана Да
Тип Danfoss Icon™ 230V RT wired
Тип управления системой отопления Комнатный термостат
управление через приложение Нет
Число приводов, макс. 5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality