Средства управления системами теплых полов, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Комнатный термостат, 230.0 В, Выходное напряжение [В перем. тока]: 230, Кол-во каналов: 0, Встраеваемый

088U1000

Danfoss Icon ДИСКОВЫЙ 230 В, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ЕС + остальные страны 80 x 80, Проводной 230В

Produkta informācija

Peso bruto 0.12 Kilogram
Peso neto 0.1 Kilogram
Volumen 0.508 Liter
EAN 5702425130977

 

Actuador en radiador
App vadība nav iespējama
Aprendizaje progresivo No
Automātiska balansēšana
Barošanas spriegums [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Control de temperatura
Description Danfoss Ikona DISPLEJS, 230V, SIENĀ, ES+pārējā pasaule, 80x80
Duālais režīms
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada para ausencia No
Entradapara refrigeración
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iespējams grīdas sensors
Ietilpst slēdžu rāmjos
In scope of WEEE Yes
Interfaces Cableado 230V
IP protection class IP21
Izejas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Kanālu skaits 0
Klusa pārslēgšana
Maks. enerģijas pārveidotāju skaits 5
NC/NO
Piemērots šim: 230V actuators
Plānošana
PWM
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 5 °C
REACH kandidātu saraksta vielas No
Temperatūras ierobežojums
Temperatūras koriģēšanas poga
Tensión de la salida [V] c.c. 230 V
Termiskā reakcija
Tipo de control del IC Termostato de ambiente
Tips Danfoss Icon™ 230V RT wired
Táctil capacitivo No
Uso Dial
Uzstādīšana Iekšpusē
Vārsta kontrolfunkcija

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality