Комнатные термостаты, Basic Plus 2, Комнатный термостат, 230.0 В, Встраеваемый

088U0622

BasicPlus2 WT-D, дисплей, Проводной 230В

Информация о продукте

Масса брутто 0.204 Kilogram
Вес нетто 0.13 Kilogram
Volume 0.629 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425102998

 

Description BasicPlus2 WT-D, дисплей
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
SCIP dossier product name BasicPlus2
UNSPSC CODE 41112209
Выходное напряжение [В перем. тока] 230 В
Группа продуктов Room Thermostats
Дисплей (Да/Нет) Да
Интерфейсы Проводной 230В
Класс защиты (IP) IP30
Монтаж Встраеваемый
Напряжение питания [В] 230 В
Описание продукта BasicPlus2
Опция датчика температуры пола Да
Подходит для 230V actuators
Применение Display
Программирование расписаний на неделю Нет
Тип Basic Plus 2
Тип управления системой отопления Комнатный термостат

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality