Терморегуляторы, 30A@277В

088L3045

Тип дисплея: Без дисплея

Информация о продукте

Масса брутто 1.333 Kilogram
Вес нетто 1.32 Kilogram
Volume 5.234 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466242568

 

2-полюсный выключатель Нет
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Контроллер стаивания снега и льда DS-8C
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Высота [дюйм] 4 3/4 дюйм
Высота [мм] 121 мм
Гарантия [лет] 2
Глубина [дюйм] 2 3/4 дюйм
Глубина [мм] 70 мм
Группа продуктов Thermostats
Дисплей (Да/Нет) Нет
Класс защитыIP NEMA 3R
Макс. активная нагрузка [A] 30A@277В
Монтаж на рейку DIN Нет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 120 В
Область применения Roof frost protection
Описание продукта DS8 thermostat
Релейный выключатель 1-полюсный
Сертификационная компания C CSA US
Сертификация c CSA us
Температура окружающей среды [°F] [Max] 185 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min] -40 °F
Тип RX thermostat
Тип датчика Outdoor
Тип дисплея Без дисплея
Функция защиты от замерзания [°F] -40 °F
Цвет Белый
Ширина [дюйм] 6 1/2 дюйм
Ширина [мм] 165 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality