Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол

088L1140

Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Температура— пол [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Сенсорный экран

Информация о продукте

Масса брутто 0.267 Kilogram
Вес нетто 0.264 Kilogram
Volume 0.998 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466239667

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.00011
1 Primary battery weight Kg 0.00011
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description ECtemp Smart, полярный белый
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 г
Высота [мм] 85 мм
Высота упаковки [мм] 84 мм
Гарантия [лет] 5
Гистерезис (+/-) 0.2
Глубина [мм] 44 мм
Глубина упаковки [мм] 110 мм
Группа продуктов Thermostats
Индуктивная нагрузка Макс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP 21
Класс ПО A
Количество батарей 1
Макс. активная нагрузка [A] 16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²] 2 x 2.5
Монтаж на рейку DIN Нет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения Floor heating
Ограничитель температуры [°C] [Max] 45 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min] 5 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max] 35 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min] 20 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max] 35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min] 10 °C
Описание продукта Danfoss ECtemp Smart Polar White
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.4 Вт
Релейный выключатель 1-полюсный
Сертификационная компания CE
EAC
Intertek Semko
Сертификация CE
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Температура— пол [°C] [Max] 45 °C
Температура— пол [°C] [Min] 5 °C
Температура— помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура— помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип ECtemp Smart
Тип датчика Комната + пол
Тип дисплея Сенсорный экран
Тип регулирования PWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Цвет Белый RAL 916
Ширина [мм] 85 мм
Ширина упаковки [мм] 108 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality