ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.

Информация о продукте

Масса брутто 0.17 Kilogram
Вес нетто 0.143 Kilogram
Volume 0.584 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420082257

 

Application Pipe frost thermostat
Description Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Product name ATF
REACH Candidate List substances No
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] 2 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] 6 А
Гарантия [лет] 2
Группа продуктов Cylinder, pipe thermostats
Монтаж Зажим
Описание продукта ATF
Рабочая среда A
Температура [°C] [Max] 90 °C
Температура [°C] [Min] 10 °C
Термостат Термостат защиты от замерзания
Тип ATF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality