HP22, 22мм, внешнее уплотнение, Башмак

087N6609

HP22, 22mm 2 port external compression shoe valve with actuator

Информация о продукте

Масса брутто 0.966 Kilogram
Вес нетто 0.966 Kilogram
Volume 2.54 Liter
Европейский Товарный Номер 5013567062201

 

Category name 2 Port Valve Complete
Description HP22, 22mm 2 port external compression shoe valve with actuator
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP dossier product name H-Series Actuators and Valves complete
Время закрытия [сек] [Max] 20 "
Время открытия [сек] [Max] 35 "
Вспомогательный переключатель SPST
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] 1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] 3 А
Гарантия [лет] 2
Группа продуктов Zone Valves
Допуск ±15%
Значения Kvs [м³/ч] 8.2 м³/ч
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Описание продукта HP22
Перепад давлений [бар] [Max] 1 бар
Раб. температура [°C] [Max] 95 °C
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер клапана и подключение 22мм, внешнее уплотнение
Способ закрывания Башмак
Тип HP Shoe
Тип управления расходом Открывание/закрывание
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality