ECA 32

087H3202

ECA 32

Информация о продукте

Масса брутто 0.119 Kilogram
Вес нетто 0.096 Kilogram
Volume 0.486 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no. 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIP dossier product name ECA 32 087H3202
Группа продуктов Acc - Electronic contr
Монтажное исполнение В клеммной панели
Номинальная емкостная нагрузка на релейных выходах [A] 4 А
Номинальная индуктивная нагрузка на релейных выходах [A] 2 А
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 70 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -40 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип ECA 32
Частота импульсов [Гц] [Max] 100 Гц
Частота импульсов [Гц] [Min] 5 Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality