ECA 30

087H3200

ECA 30

Информация о продукте

Масса брутто 0.222 Kilogram
Вес нетто 0.14 Kilogram
Volume 1.317 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104012988

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 30
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP dossier product name ECA 30, 31
Группа продуктов Acc - Electronic contr
Длина линии связи [м] 20 м
Класс защиты корпуса IP20
Монтажное исполнение Вертикально, на стене или в вырезе шкафа
Потребляемая мощность [Вт] 1 Вт
Сертификация CE
Стандарт сертификации Директива EMC: 2004/108/EC
Выбросы: EN 61000-6-3:2007
Защищенность: EN 61000-6-1:2007
Директива LVD 2006/95/EC
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 70 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -40 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип ECA 30

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality