ECL Comfort 310, Точечная матрица ЖК-дисплея, Напряжение питания [В] пер. ток: 207 - 244

087H3050

ECL COMFORT 310B/230 В

Информация о продукте

Масса брутто 0.618 Kilogram
Вес нетто 0.433 Kilogram
Volume 4.859 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104013268

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 310B/230 В
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIP dossier product name ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 м
Влажность окружающей среды [% RH] [Max] 65 %
Группа продуктов Electronic controllers
Интерфейсы для передачи данных Шина ECL 485 (без гальванической изоляции)
M-Bus
Modbus (с гальванической изоляцией)
Класс защиты корпуса IP41
Кол-во входов 10 шт
Кол-во выходов для управления трехпозиционным электроприводом 3
Кол-во контуров ГВС 2
Кол-во контуров ГВС с баком-аккумулятором 1
Кол-во контуров отопления 3
Кол-во периодов комфортной температуры в день 3
Кол-во релейных выходов 6
Кол-во цифровых входов 4
Количество насосов 5
Максимальная суммарная длина кабелей датчиков [м] 200 мм
Минимальный период резервирования времени и даты 72 ч
Напряжение на релейном выходе [В], перем. ток 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 244 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 207 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Настройка отопительного графика для контура отопления 6точек
Наклон
Номинальная емкостная нагрузка на релейных выходах [A] 4 А
Номинальная индуктивная нагрузка на релейных выходах [A] 2 А
Номинальная нагрузка на тирристорных выходах [ВА] 15 ВА
Область применения В зависимости от выбранного ключа программирования
Общие функции Аварийные функции
Тренировка циркуляционного насоса
Тренировка регулирующего клапана
Возможность внешнего управления с блокировкой автоматики
Защита от замерзания
Программа праздничных дней
Подключение ведущий/ведомый
Защита двигателя
Возможность дистанционного управления
Потребляемая мощность [Вт] 5 Вт
Сертификация CE
Стандарт сертификации Директива EMC: 2004/108/EC
Выбросы: EN 61000-6-3:2007
EN 60730
Защищенность: EN 61000-6-1:2007
Директива LVD 2006/95/EC
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип ECL Comfort 310
Тип датчиков температуры Pt 1000
Тип дисплея Точечная матрица ЖК-дисплея
Тип таймера Неделя
Тип цифровых входов Возможно использование подтягивающего резистора 12В
Функции ГВС Антибактериальная программа
Автонастройка
Влияние температуры обратного теплоносителя
Частота напряжения питания [Гц] 50 Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality