Теплосчётчики, Для типа продукта: Общие для всего портфеля, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

087G6071

Тип: Аксессуар

Информация о продукте

Масса брутто 0.142 Kilogram
Вес нетто 0.142 Kilogram
Volume 0.084 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104061320

 

China RoHS compliance Yes
Description Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product name Entrance HM accessories - screwing set 120°C
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Energy meters
Диаметр [мм] 20 мм
Для типа продукта Общие для всего портфеля
Количество упаковок 2
Номинальное давление [бар] 16 бар
Размер соединения R 1/2 x G 3/4 B
Тип Accessories
Тип дополнительного оборудования Фитинги Pу25 13°C
Типы соединения Резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality